??
CAD model selection
K0996.3314
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0996 - Crank handles aluminium with revolving cylinder grip
Bill of material
K0996.3314
BESTKIPP
Order No.
K0996.3314
AUSF
version
locating hole
AUSF1
version 1
ohne Querbohrung
A
distance
125 mm
D
diameter
30 mm
D2
diameter
14 mm
D3
diameter
25 mm
D7
diameter
- mm
H
Height
110.5 mm
H1
Height
82.5 mm
H2
Height
28 mm
H3
Height
15.8 mm
H4
Height
0.0 mm
L
Length
153 mm
SW
width across flats
- mm
GEW
Approx. weight
0.2617 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245101573
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions